• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / 420K, 415K / Guss, Gummi, Nylon, PUR / Zapfen / Größe 40-75

Apparate-Lenkrollen / 420K, 415K / Guss, Gummi, Nylon, PUR / Zapfen / Größe 40-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 56 - 91 mm / [Traglast] 25, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 56 und 91 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 25 oder 50 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk und Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
415K-C40
415K-C50
415K-MC40
415K-MC50
415K-MC65
415K-MC75
415K-N40
415K-N50
415K-N65
415K-N75
415K-PR65
415K-PR75
415K-R40
415K-R50
415K-R65
415K-R75
415K-UR40
415K-UR50
415K-UR65
415K-UR75
420K-C40
420K-C50
420K-MC40
420K-MC50
420K-MC65
420K-MC75
420K-N40
420K-N50
420K-N65
420K-N75
420K-PR65
420K-PR75
420K-R40
420K-R50
420K-R65
420K-R75
420K-UR40
420K-UR50
420K-UR65
420K-UR75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

9.10 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme30GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit40175120.0CIntegriertes Gussrad

11.69 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit50215821.0CIntegriertes Gussrad

17.83 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40175120.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

20.62 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50205821.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

23.92 €

1 11 Arbeitstage 8135.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65206224.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

29.66 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75206829.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

5.98 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40165120.0NIntegriertes Nylonrad

6.83 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50215821.0NIntegriertes Nylonrad

7.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8135.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65216224.0NIntegriertes Nylonrad

7.94 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75216829.0NIntegriertes Nylonrad

11.94 €

1 11 Arbeitstage 81~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-65206224.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

13.21 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-75216829.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

6.82 €

1 8 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme25Kautschuk-40175120.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

8.54 €

1 6 Arbeitstage 64~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-50205821.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

9.57 €

1 8 Arbeitstage 81~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-65216224.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

10.94 €

1 6 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-75216829.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

6.85 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40165120.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

8.53 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50215821.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

11.03 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8135.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65216224.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

11.90 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75216829.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

8.11 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00kA30GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit40174120.0CIntegriertes Gussrad

10.91 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00kA40GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit50214721.0CIntegriertes Gussrad

16.87 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00kA30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40174120.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

19.17 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50204721.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

22.69 €

1 11 Arbeitstage 8135.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65205824.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

28.04 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75206829.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

5.06 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00kA30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40164120.0NIntegriertes Nylonrad

5.65 €

1 6 Arbeitstage 6435.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50214721.0NIntegriertes Nylonrad

6.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8135.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65215824.0NIntegriertes Nylonrad

7.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75216829.0NIntegriertes Nylonrad

11.62 €

1 11 Arbeitstage 81~35.00kA30Kautschuk-65205824.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

12.68 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA40Kautschuk-75216829.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

5.99 €

1 13 Arbeitstage 56~35.00kA25Kautschuk-40174120.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

7.35 €

1 8 Arbeitstage 64~35.00kA30Kautschuk-50204721.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

8.84 €

1 6 Arbeitstage 81~35.00kA30Kautschuk-65215824.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

10.12 €

1 6 Arbeitstage 9135.01~80.00kA40Kautschuk-75216829.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

5.54 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40164120.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6435.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50214721.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

10.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8135.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65215824.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

10.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75216829.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe Last
Achsenlänge L(mm) 38.5 Wellendurchmesser T(mm) 11 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer K

Technischer Support