Apparate-Lenkrollen / 420K, 415K / Gummi, Nylon, PUR / Zapfen / Größe 85-100

Apparate-Lenkrollen / 420K, 415K / Gummi, Nylon, PUR / Zapfen / Größe 85-100
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 103 - 122 mm / [Traglast] 50, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 103 und 122 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 oder 60 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
415K-MC100
415K-N85
415K-N100
415K-PR100
415K-R85
415K-R100
415K-RDB100
415K-RN85
415K-RN100
415K-UB85
415K-UB100
415K-UR85
415K-UR100
420K-MC100
420K-N85
420K-N100
420K-PR100
420K-R85
420K-R100
420K-RDB100
420K-RN85
420K-RN100
420K-UB85
420K-UB100
420K-UR85
420K-UR100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

42.03 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332MCIntegriertes MC-Nylonrad

12.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)85257428.0NIntegriertes Nylonrad

14.35 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332NIntegriertes Nylonrad

19.78 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100228332PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

16.12 €

1 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme50Kautschuk-85277428.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

19.19 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100278332RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

22.33 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100278332NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

12.75 €

1 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme50Kautschuk-85277428.0RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

17.29 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100278332RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

20.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277428.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

22.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

19.06 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277428.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

20.11 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

43.37 €

1 11 Arbeitstage 122kA60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332MCIntegriertes MC-Nylonrad

11.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)85257228.0NIntegriertes Nylonrad

12.93 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332NIntegriertes Nylonrad

18.55 €

1 11 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100228332PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

14.27 €

1 11 Arbeitstage 103kA50Kautschuk-85277228.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

17.71 €

1 11 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100278332RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

20.68 €

1 11 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100278332NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

13.46 €

1 11 Arbeitstage 103kA50Kautschuk-85277228.0RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

15.83 €

1 11 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100278332RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

20.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

18.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

19.06 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Geringe Last Achsenlänge L(mm) 38.5 Wellendurchmesser T(mm) 11
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer K

Technischer Support