Lenkrollen / 420BBS, 417BBs, 420BBR, / Nylon Rad mit Kugellager / Lochplatte / Größe 65-75

Lenkrollen / 420BBS, 417BBs, 420BBR, / Nylon Rad mit Kugellager / Lochplatte / Größe 65-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 85 - 95 mm / [Traglast] 50, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 85 und 95 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 60 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Kunstkautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
417BBS-FR65
417BBS-FR75
420BBR-FR65
420BBR-FR75
420BBS-FR65
420BBS-FR75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Teilenummer

26.22 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte85Mit Rotationsklemme50586595329425BBS

27.56 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte95Mit Rotationsklemme60587596329624BBS

11.30 €

1 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend85kA506065----BBR

12.61 €

1 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend95kA606075----BBR

16.74 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte85kA5058656632--BBS

18.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte95kA6058757132--BBS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Ruhiges Rad Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 55
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 42 Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 70 Wagenbreite(mm) 27
Lastkategorie Geringe Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Verschiedene Fahrzeuge FR Radkonfiguration Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Technischer Support