Apparate-Lenkrollen / 320EA, 315EA / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, MC-Nylon, Nylon, PUR / Gewindebolzen / Größe 85-125

Apparate-Lenkrollen / 320EA, 315EA / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, MC-Nylon, Nylon, PUR / Gewindebolzen / Größe 85-125
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 107 - 152 mm / [Traglast] 50, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



Die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 107 und 152 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 50 oder 70 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
315EA-MC100
315EA-MC125
315EA-N85
315EA-N100
315EA-N125
315EA-R85
315EA-R100
315EA-R125
315EA-RN85
315EA-RN100
315EA-UB85
315EA-UB100
315EA-UB125
315EA-UR85
315EA-UR100
320EA-MC100
320EA-MC125
320EA-N85
320EA-N100
320EA-R85
320EA-R100
320EA-R125
320EA-RN85
320EA-RN100
320EA-UB85
320EA-UB100
320EA-UB125
320EA-UR85
320EA-UR100
320EA-UR125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

61.97 €

1 11 Arbeitstage 126Mit Rotationsklemme60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332MCIntegriertes MC-Nylonrad

78.48 €

1 11 Arbeitstage 152Mit Rotationsklemme70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

31.00 €

1 11 Arbeitstage 107Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)85257428.0NIntegriertes Nylonrad

32.85 €

1 6 Arbeitstage 126Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332NIntegriertes Nylonrad

38.78 €

1 11 Arbeitstage 152Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0NIntegriertes Nylonrad

32.10 €

1 11 Arbeitstage 107Mit Rotationsklemme50Kautschuk-85277428.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

36.73 €

1 6 Arbeitstage 126Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100278332RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

44.37 €

1 11 Arbeitstage 152Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1252710339.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

32.21 €

1 11 Arbeitstage 107Mit Rotationsklemme50Kautschuk-85277428.0RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

36.12 €

1 11 Arbeitstage 126Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100278332RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

39.53 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 107Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277428.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

40.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 126Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

43.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 152Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

33.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 107Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277428.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

34.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 126Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

57.03 €

1 11 Arbeitstage 126kA60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332MCIntegriertes MC-Nylonrad

72.61 €

1 11 Arbeitstage 152kA70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

25.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 107kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)85257228.0NIntegriertes Nylonrad

27.37 €

1 8 Arbeitstage 126kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332NIntegriertes Nylonrad

28.20 €

1 11 Arbeitstage 107kA50Kautschuk-85277228.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

32.63 €

1 6 Arbeitstage 126kA50Kautschuk-100278332RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

40.04 €

1 11 Arbeitstage 152kA60Kautschuk-1252710339.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

29.04 €

1 11 Arbeitstage 107kA50Kautschuk-85277228.0RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

31.95 €

1 11 Arbeitstage 126kA50Kautschuk-100278332RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

36.34 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 107kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

37.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 126kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

40.35 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 152kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

32.26 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 107kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

33.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 126kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

36.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 152kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Edelstahl
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M16×2,0 Lastkategorie Geringe Last Achsenlänge L(mm) 40
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer EA

Technischer Support