Lenkrollen / 400S, 419S, 400SR, 400SRP / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 200

Lenkrollen / 400S, 419S, 400SR, 400SRP / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 200
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 240 mm / [Traglast] 200, 220 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Die Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 240 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 200 oder 220 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
400S-RBB200
400S-UBB200
419S-RBB200
419S-UBB200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

116.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage kA220Kautschuk-RBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

101.61 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage kA200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

126.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Mit Rotationsklemme220Kautschuk-RBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

109.38 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Mit Rotationsklemme200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) 240 Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 100(112)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 100(12) Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 140 Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 140
Rollen-Ø D(mm) 200 Wagenbreite(mm) 42 Schwenkradius(mm) 156
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 13 Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) 55.0
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer S

Technischer Support