• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen mit Bremse / 400 FAS, / Guss, Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 100-200

Lenkrollen mit Bremse / 400 FAS, / Guss, Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 100-200
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 250 mm / [Traglast] 100, 220 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl



Mit den Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 140 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 220 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 220 daN (kgf). Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
400FAS-C100
400FAS-C125
400FAS-C150
400FAS-CHR100
400FAS-CHR125
400FAS-CHR150
400FAS-MCB100
400FAS-MCB125
400FAS-MCB150
400FAS-N100
400FAS-N125
400FAS-N150
400FAS-NRB100
400FAS-NRB125
400FAS-NRB150
400FAS-NRB200
400FAS-PH100
400FAS-PH125
400FAS-PH150
400FAS-R100
400FAS-R125
400FAS-R150
400FAS-RB100
400FAS-RB125
400FAS-RB150
400FAS-RB200
400FAS-UB100
400FAS-UB125
400FAS-UB150
400FAS-UB200
400FAS-URB100
400FAS-URB125
400FAS-URB150
400FAS-URB200
400FAS-WR100
400FAS-WR125
400FAS-WR150
400FAS-WRB100
400FAS-WRB125
400FAS-WRB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

55.07 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00120GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit70(80)70(80)10810810030941135CIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

78.18 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00150GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit80(90)80(90)120120125331181138CIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

91.80 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00160GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit90(100)90(100)130130150351181141CIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

52.47 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00120Kautschuk-70(80)70(80)10810810032941135CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

69.75 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00150Kautschuk-80(90)80(90)120120125381181138CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

79.88 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00160Kautschuk-90(100)90(100)130130150401181141CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

72.86 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00120[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)70(80)70(80)10810810033941135MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

103.21 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00150[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)80(90)80(90)120120125431181138MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

84.87 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)90(100)90(100)130130150431181141MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

36.74 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 14080.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)70(80)70(80)10810810032941135NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

53.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 174140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)80(90)80(90)120120125351181138NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

60.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 199140.01~220.00160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)90(100)90(100)130130150351181141NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

44.26 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 14080.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)70(80)70(80)10810810029941135NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

57.59 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 174140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)80(90)80(90)120120125351181138NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

68.27 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)90(100)90(100)130130150351181141NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

90.07 €

1 11 Arbeitstage 250140.01~220.00220[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)100(112)140140200441561355.0NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

54.82 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00120PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)70(80)70(80)10810810032941135PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

83.74 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00150PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)80(90)80(90)120120125381181138PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

123.97 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00160PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)90(100)90(100)130130150421181141PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

43.40 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00120Kautschuk-70(80)70(80)10810810032941135RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

59.03 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00150Kautschuk-80(90)80(90)120120125381181138RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

66.34 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00160Kautschuk-90(100)90(100)130130150401181141RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

45.52 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00120Kautschuk-70(80)70(80)10810810032941135RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

61.72 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00150Kautschuk-80(90)80(90)120120125381181138RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

69.02 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00160Kautschuk-90(100)90(100)130130150401181141RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

115.53 €

1 11 Arbeitstage 250140.01~220.00220Kautschuk-100(112)100(112)140140200461561355.0RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

48.90 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 14080.01~140.00100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)70(80)70(80)10810810032941135UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

66.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 17480.01~140.00130PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(90)80(90)120120125381181138UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

79.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 19980.01~140.00140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)90(100)90(100)130130150381181141UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

100.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 250140.01~220.00200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)100(112)140140200441561355.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

57.91 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00120PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)70(80)70(80)10810810032941135URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

81.57 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00150PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(90)80(90)120120125381181138URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

95.14 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00160PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)90(100)90(100)130130150401181141URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

107.75 €

1 11 Arbeitstage 250140.01~220.00200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)100(112)140140200461561355.0URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

44.54 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00120Kautschuk-70(80)70(80)10810810034941135WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

60.97 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00150Kautschuk-80(90)80(90)120120125401181138WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

69.02 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00160Kautschuk-90(100)90(100)130130150401181141WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

47.42 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00120Kautschuk-70(80)70(80)10810810034941135WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

64.52 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00150Kautschuk-80(90)80(90)120120125401181138WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

72.75 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00160Kautschuk-90(100)90(100)130130150401181141WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbare/feststehende Ausführung Besondere Hinweise Rolle mit Richtungsregelung Teilenummer FAS

Technischer Support