• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Transporträder / 428S, 542S / Phenol Rad

Transporträder / 428S, 542S / Phenol Rad
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] Phenol



Mit den Transporträdern von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen. Der vorhandene Werkstoff ist Phenol.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
428S-PB50
428S-PB65
428S-PB75
428S-PH50
428S-PH65
428S-PH75
428S-PH100
428S-PH125
428S-PH150
542S-PB50
542S-PB65
542S-PB75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

8.05 €

1 11 Arbeitstage 50258.130PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

11.33 €

1 11 Arbeitstage 65278.130PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

13.57 €

1 11 Arbeitstage 75278.130PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

6.21 €

1 11 Arbeitstage 50258.230PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

9.51 €

1 11 Arbeitstage 65278.230PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

10.58 €

1 11 Arbeitstage 75278.230PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

21.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1003210.244PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

44.74 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1253812.254PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

77.81 €

1 11 Arbeitstage 1504212.254PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

27.73 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 5043.51043.5PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

33.75 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 65401043.5PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

38.33 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 75401043.5PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Phenol Lager Ohne
Abdeckung kA Verschiedene S

Technischer Support