Klemmringe / SCS-N3 / Stahl, Edelstahl / geschlitzt / dreifach Quergewinde

Klemmringe / SCS-N3 / Stahl, Edelstahl / geschlitzt / dreifach Quergewinde
  • Mengenrabatt
Abundant variations you can only get from a top manufacturer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS1515CN3
SCS1615CN3
SCS2015CN3
SCS2515CN3
SCS3015CN3
SCS3515CN3
SCS4018CN3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Durchmesser B
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)

15.34 €

1 6 Arbeitstage 101540

15.34 €

1 6 Arbeitstage 101640

16.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102045

18.55 €

1 6 Arbeitstage 102550

20.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103055

22.21 €

1 6 Arbeitstage 103560

26.55 €

1 11 Arbeitstage 104070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geschlitzt Eigenschaften Mit seitlicher Montagebohrung Werkstoff Eisen
Oberflächenbehandelt oder nicht Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Bearbeitung - Stirnfläche Befestigung über 3 Bohrungen
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support