Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Durchmesser B (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Breite L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandelt oder nicht | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | Aluminium | Ohne Oberflächenbehandlung | Aluminium | NA | ||
7.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
8.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
11.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
7.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 8 | Aluminium | Ohne Oberflächenbehandlung | Aluminium | NA | ||
8.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
9.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
9.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Nickel-Chrom-Beschichtung | ||
12.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 8 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
8.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 8 | Aluminium | Ohne Oberflächenbehandlung | Aluminium | NA | ||
8.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
9.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
9.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Nickel-Chrom-Beschichtung | ||
13.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 8 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
8.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
9.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
13.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 10 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
8.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 8 | Aluminium | Ohne Oberflächenbehandlung | Aluminium | NA | ||
9.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
9.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
9.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Nickel-Chrom-Beschichtung | ||
15.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 8 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
9.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
9.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
15.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 10 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
8.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 8 | Aluminium | Ohne Oberflächenbehandlung | Aluminium | NA | ||
9.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
10.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
10.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Nickel-Chrom-Beschichtung | ||
15.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 8 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
10.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | ||
9.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
10.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
15.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 10 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
9.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 28 | 12 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
10.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 28 | 12 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
15.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 28 | 12 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
9.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
10.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
15.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 15 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
85.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 150 | 36 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
9.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 10 | Aluminium | Ohne Oberflächenbehandlung | Aluminium | NA | ||
10.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
13.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
13.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Nickel-Chrom-Beschichtung | ||
16.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 10 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
13.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | ||
10.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 12 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
13.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 12 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
15.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 12 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
10.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 35 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | |
13.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
16.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | 15 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
96.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 110 | 170 | 36 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
107.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 180 | 36 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
9.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 10 | Aluminium | Ohne Oberflächenbehandlung | Aluminium | NA | ||
10.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 30 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | |
13.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
13.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Nickel-Chrom-Beschichtung | ||
16.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 10 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA |
Loading...
Montage - Welle | Geteilt | Eigenschaften | Standard | Ausführung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Stirnfläche | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Durchmesser B(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Breite L(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandelt oder nicht
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften