• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / 300 / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / 300 / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 56 - 235 mm / [Traglast] 39.2, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



Die Apparate-Lenkrollen von UCHIMURA finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 56 und 235 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 39.2 oder 117.6 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Itril-Butadien-Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
302
302T
303
303T
304
305
306
307
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Schraubendurchmesser d (Durchmesser des Hauptmontageschafts) Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Rollenfarbe

5.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5735.01~80.0039.2M12_P1.25401739Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

5.76 €

1 5 Arbeitstage 5635.01~80.0039.2M8_P1.25401739Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

7.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6735.01~80.0049M12_P1.25502044Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

7.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6635.01~80.0049M8_P1.25502044Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

8.51 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6935.01~80.0053.9M12_P1.25502045Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

14.86 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8235.01~80.0058.8M12_P1.25632157Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

17.65 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 9535.01~80.0063.7M12_P1.25752163Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

31.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12480.01~140.0083.3M12_P1.251002283Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag kA Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)

Technischer Support