Lenkrollen / 100B / Stahlblech-Korpus / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen / 100B / Stahlblech-Korpus / Gummi Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 80 - 236 mm / [Traglast] 68.6, 137.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



Die Lenkrollen von UCHIMURA finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 80 und 236 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 68.6 oder 137.2 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff itril-Butadien-Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
105B
106B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Wendekreis r
(mm)

15.27 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8068.66357

17.12 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 9373.57563

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag kA Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm) 54
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm) 36 Abmessungen (Länge) L2(mm) 70 Abmessungen (Breite) L1(mm) 54
Radbreite W(mm) 23 Rollenfarbe Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) Rollenlager Verfügbar
Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 6.5 Montagesitzdicke t(mm) 2.3

Technischer Support