Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 80 - 236 mm / [Traglast] 68.6, 137.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk
Mit den Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 80 und 236 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 68.6 oder 137.2 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in itril-Butadien-Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
105BS |
106BS |
107BS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Rollenfarbe | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | 68.6 | 54 | 36 | 70 | 54 | 63 | 23 | 72 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | 2.3 | |
20.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | 73.5 | 54 | 36 | 70 | 54 | 75 | 23 | 73 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | 2.3 | |
30.84 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 123 | 80.01~140.00 | 98 | 80 | 56 | 99 | 75 | 100 | 22 | 93 | Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise) | 8.5 | 2.9 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Rollenlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Rollenfarbe
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften