Lenkrollen / 100-N / Stahlblech-Korpus / Phenol-Felge / Nylon Belag / Lochplatte

Lenkrollen / 100-N / Stahlblech-Korpus / Phenol-Felge / Nylon Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 55 - 123 mm / [Traglast] 68.6, 186.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Lenkrollen von UCHIMURA ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 55 und 123 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 68.6 oder 186.2 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
102-N
103-N
104-N
105-N
106-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

5.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5535.01~80.0068.6452654374018404.52

6.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6535.01~80.0078.4472960425022456.52

7.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6780.01~140.0083.3472960425022466.52

12.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8080.01~140.00127.4543670546325576.52.3

13.94 €

1 12 Arbeitstage 93140.01~220.00156.8543670547525646.52.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Polyamidharz (Nylon 6)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support