• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen mit Bremse / 100G-Ns / Stahlblech-Korpus / Nylon-Rad / Lochplatte trilobular

Lenkrollen mit Bremse / 100G-Ns / Stahlblech-Korpus / Nylon-Rad / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 95 mm / [Traglast] 78.4, 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 60 und 95 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 78.4 oder 147 daN (kgf). Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
102G-NS(B)
102G-NS(L)
102G-NS(M)
104G-NS(B)
104G-NS(L)
104G-NS(M)
105G-NS(B)
105G-NS(L)
105G-NS(M)
106G-NS(B)
106G-NS(L)
106G-NS(M)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Rollenfarbe Abmessung Außenumfang der Unterlegscheibe F
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

19.59 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 6035.01~80.0078.440165953Schwarz655.52.3

19.59 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 6035.01~80.0078.440165953Hellblau655.52.3

19.59 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 6035.01~80.0078.440165953Kastanienbraun655.52.3

20.63 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 7080.01~140.009850166653Schwarz655.52.3

20.63 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 7080.01~140.009850166653Hellblau655.52.3

20.63 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 7080.01~140.009850166653Kastanienbraun655.52.3

29.63 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 8580.01~140.00117.665237968Schwarz8372.6

29.63 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 8580.01~140.00117.665237968Hellblau8372.6

29.63 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 8580.01~140.00117.665237968Kastanienbraun8372.6

31.34 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 95140.01~220.0014775238468Schwarz8372.6

31.34 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 95140.01~220.0014775238468Hellblau8372.6

31.34 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 95140.01~220.0014775238468Kastanienbraun8372.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Polyamidharz (Nylon 6)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrungen (3 Bohrungen)

Technischer Support