Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 89 - 128 mm / [Traglast] 117.6, 171.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 89 und 128 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 117.6 oder 171.5 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Itril-Butadien-Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
305H |
306H |
307HB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Rollenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.25 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 89 | 80.01~140.00 | 117.6 | 63 | 37 | 69 | kA | |
56.05 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 104 | 140.01~220.00 | 147 | 75 | 37 | 75 | kA | |
87.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 128 | 140.01~220.00 | 171.5 | 100 | 38 | 88 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Eigenschaften | Leise | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Schraubendurchmesser d (Durchmesser des Hauptmontageschafts) | M20_P2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Rollenlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften