Bockrollen / 606FH-P / Stahlblech-Korpus / Phenol Rad / Lochplatte

Bockrollen / 606FH-P / Stahlblech-Korpus / Phenol Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 94 mm / [Traglast] 78.4, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol



Mit den Bockrollen von UCHIMURA kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 68 und 94 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 78.4 oder 117.6 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Phenol verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

606FH-P

Teilenummer
606FH-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.86 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Radmontagehöhe H(mm) 94 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 117.6 Radwerkstoff Phenolharz
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm) 70 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm) 36 Abmessungen (Länge) L2(mm) 85
Abmessungen (Breite) L1(mm) 51 Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite W(mm) 25
Lastkategorie Geringe/mittlere Last Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 6.5 Montagesitzdicke t(mm) 2.3

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / 606FH-P / Stahlblech-Korpus / Phenol Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 606FH-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 606FH-P.

Technischer Support