• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / 100HB-P Typ / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte

Lenkrollen / 100HB-P Typ / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 187 mm / [Traglast] 156.8, 441 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol



Die Lenkrollen von UCHIMURA ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 68 und 187 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 156.8 oder 441 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 140.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Phenol verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
104ZH-P
105HB-P
106HB-P
107HB-P
108HB-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Rollenlager Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

27.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 68140.01~220.00156.850506464502851kA6.52.3

50.76 €

1 5 Arbeitstage 92220.01~320.00225.471719090653856Verfügbar10.53.2

61.61 €

1 5 Arbeitstage 106220.01~320.00235.271719090753862Verfügbar10.53.2

88.02 €

1 5 Arbeitstage 130220.01~320.00254.8717190901003873Verfügbar10.53.2

88.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 165320.01~485.00343909011011013042106Verfügbar10.54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Phenolharz
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support