Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 187 mm / [Traglast] 156.8, 441 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol
Verwendet werden die Bockrollen von UCHIMURA für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 68 und 187 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 156.8 oder 441 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 485 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Phenol.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
607HB-P |
608HB-P |
609HB-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01~320.00 | 254.8 | 103 | 52 | 123 | 72 | 100 | 38 | 2.9 | |
84.44 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 165 | 320.01~485.00 | 343 | 112 | 63 | 135 | 86 | 130 | 42 | 3.2 | |
120.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 187 | 320.01~485.00 | 441 | 112 | 63 | 135 | 86 | 150 | 45 | 3.2 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Phenolharz |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Rollenlager | Verfügbar | Montagebohrungsdurchmesser D(mm) | 10.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften