• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Heberollen mit Gerätefuß / 100AF / Stahlblech-Korpus / NBR / Lochplatte / Gerätefuß

Heberollen mit Gerätefuß / 100AF / Stahlblech-Korpus / NBR / Lochplatte / Gerätefuß

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 81 mm / [Traglast] 49, 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



UCHIMURA hat diese Heberollen mit Gerätefuß entworfen, um Lasten zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 65 und 81 mm. Das maximale Gewicht, das die Heberollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 49 oder 58.8 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist itril-Butadien-Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103AF
105AF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

16.45 €

1 5 Arbeitstage 6549646478785020466.52

26.14 €

1 5 Arbeitstage 8158.8757592926321598.52.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Einstellerfuß Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Rollenfarbe Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

Technischer Support