Heberollen mit Gerätefuß / 600AF-N / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Heberollen mit Gerätefuß / 600AF-N / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | mit Nivellierung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 81 mm / [Traglast] 78.4, 127.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Heberollen mit Gerätefuß von UCHIMURA für den Transport von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 65 und 81 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Heberollen zwischen 78.4 oder 127.4 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
603AF-N
605AF-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

12.67 €

1 5 Arbeitstage 6535.01~80.0078.48540995450226.52

20.01 €

1 5 Arbeitstage 8180.01~140.00127.496481126463258.52.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Mit Einstellerfuß Anschlag kA Radwerkstoff Polyamidharz (Nylon 6)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support