Bockrollen / Modell 600E / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi-Belag / Lochplatte / el. leitfähig

Bockrollen / Modell 600E / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi-Belag / Lochplatte / el. leitfähig
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 24.5, 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



Verwendet werden die Bockrollen von UCHIMURA für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 65 und 190 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 24.5 oder 98 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in itril-Butadien-Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

606E

Teilenummer
606E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.97 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Radmontagehöhe H(mm) 93 Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung
Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 39.2
Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Antistatisch Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm) 70 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm) 36
Abmessungen (Länge) L2(mm) 85 Abmessungen (Breite) L1(mm) 51 Rollen-Ø D(mm) 75
Radbreite W(mm) 21 Rollenfarbe Schwarz (vollsynthetisches Kautschukrad – kein Hartgummi) Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 6.5
Montagesitzdicke t(mm) 2.3

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Modell 600E / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi-Belag / Lochplatte / el. leitfähig, die Teilenummer ist 606E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 606E.

Technischer Support