TRUSCO Urethan-Spiralschlauch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUNA-5
TUNA-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(m)
Betriebsbereich
(m)
Spiralenlänge
(mm)
JAN Code Bestellcode Masse
(g)

27.42 €

1 6 Arbeitstage 144004​9​8​9​9​9​9​3​5​1​4​3​9279-5752280

35.20 €

1 6 Arbeitstage 1.488004989999351453279-5779460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spule Nutzung Schneidservice kA Aussen - D(Ø) 8
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 8 ID d(Ø) 5 Werkstoff Urethan
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 5 Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Abriebbeständigkeit
Farbe Blau Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Betriebsdruck(MPa) 0.8 Spiralendurchmesser(mm) 42
Zubehör Nippel R1/4×R1/4 Anschlussverbindung G1/4 Innengewindeschraube, G1/4 Universal-Innengewindeschraube Bestelleinheit(Stk.) 1

Technischer Support