Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V-110L-N |
V-120L-N |
V-130L-N |
V-140L-N |
V-150L-N |
V-160L-N |
V-170L-N |
V-180L-N |
V-190L-N |
V-200L-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Nennbezeichnung | Innen-Ø D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 105-115 | 110L | 99 | ||
35.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 115-125 | 120L | 108 | ||
43.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125-135 | 130L | 117 | ||
52.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 135-145 | 140L | 126 | ||
58.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 145-155 | 150L | 135 | ||
88.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 155-165 | 160L | 144 | ||
87.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 165-175 | 170L | 153 | ||
98.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 175-185 | 180L | 162 | ||
100.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 185-195 | 190L | 171 | ||
121.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 195-210 | 200L | 182 |
Loading...
Gleitfläche | Stirnseite | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel / Wasser / Fett | Außendurchmesser-Teil | Kautschuk (ohne Metallkern) |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Wetterbeständigkeit / Abriebfestigkeit | Staublippe | NA | Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -40::90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Nennbezeichnung
Innen-Ø D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften