Hersteller-Teilenummer: KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8
Marke: DAIMARU BYORA SEISAKUSHO
Preis: 113.49 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | M3 |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Länge L(mm) | 8 | Polygonale Form, Ausführung | Siebeneck | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Stahl | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Weiß (III-wertig) |
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 11 | Grundkörper, Höhe t(mm) | 5 | Verkaufseinheit | Schachtel/Paket |
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / KNOBPWFNO1-ST3W / niedrige Form, die Teilenummer ist KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften