• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / Dünnschaft / CSPTRH 【1-100 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / Dünnschaft / CSPTRH
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 30 (mm) / [Material] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Unbehandelt Oberflächenbehandlung / [Festigkeit] A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Brauchen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube verwendet werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und erleichtern Montage und Demontage. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl (A2-50). Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) in den Größen 8 - 30 (mm). Um die Linsenkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen lackiert (schwarz) und lackiert (weiß) gewählt werden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPTRH-SUS-M4-8
CSPTRH-SUS-M4-10
CSPTRH-SUS-M4-12
CSPTRH-SUS-M4-16
CSPTRH-SUS-M4-20
CSPTRH-SUS-M4-25
CSPTRH-SUS-M5-12
CSPTRH-SUS-M5-16
CSPTRH-SUS-M5-20
CSPTRH-SUS-M5-25
CSPTRH-SUS-M5-30
CSPTRH-SUSTBS-M4-25
CSPTRH-SUSTBS-M5-12
CSPTRH-SUSTBS-M5-16
CSPTRH-SUSTBS-M5-20
CSPTRH-SUSTBS-M5-25
CSPTRH-SUSTHW-M4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)

0.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1048[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.7

0.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10410[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.7

0.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10412[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.7

0.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10416[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.7

0.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10420[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.7

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10425[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.7

0.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10512[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.8

0.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10516[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.8

0.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10520[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.8

0.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10525[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.8

0.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10530[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.8

66.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10425[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.7

45.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10512[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.8

45.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10516[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.8

73.00 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10520[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.8

76.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10525[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.8

32.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10412[lackiert (weiß)] Kopflackierung (weiß)0.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Träger Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Festigkeitsklasse (Edelstahl) A2-50
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard / Fallschutz Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support