• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXPLWHND / chromatiert / Sechskant + Kreuzschlitz【150-2,500 Stk. pro Packung】

Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXPLWHND / chromatiert / Sechskant + Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Kombischrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6 - 20 (mm). Die Oberfläche kann zwischen glänzend verchromt, vernickelt, chromatiert (III-wertig) und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden. Die Kombischrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXPLWHND-ST3W-M5-10
HXPLWHND-ST3W-M5-16
HXPLWHND-ST3W-MS4-8
HXPLWHND-ST3W-MS4-12
HXPLWHND-ST3W-MS5-12
HXPLWHND-ST3W-MS6-12
HXPLWHND-ST3W-MS8-20
HXPLWHND-STC-M5-16
HXPLWHND-STC-MS4-10
HXPLWHND-STC-MS5-10
HXPLWHND-STCNW-M6-10
HXPLWHND-STCNW-MS3-6
HXPLWHND-STCNW-MS4-8
HXPLWHND-STCNW-MS4-10
HXPLWHND-STCNW-MS5-10
HXPLWHND-STCNW-MS5-12
HXPLWHND-STCNW-MS6-12
HXPLWHND-STN-MS8-20
HXPLWHND-STU-M5-16
HXPLWHND-STU-MS5-10
HXPLWTND-ST3W-TP4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)

80.50 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10510[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8

65.95 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10516[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8

103.41 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.7

92.76 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.7

86.48 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10512[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8

95.89 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10612[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1

85.95 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10820[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1.25

62.68 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -516[Chromatiert] Chromatiert0.8

84.09 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -410[Chromatiert] Chromatiert0.7

93.39 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -510[Chromatiert] Chromatiert0.8

104.75 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10610[Chromatiert] Chromatiert1

192.68 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Chromfrei] Chromatiert, weiß0.5

135.07 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromfrei] Chromatiert, weiß0.7

113.72 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Chromfrei] Chromatiert, weiß0.7

95.48 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10510[Chromfrei] Chromatiert, weiß0.8

60.23 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10512[Chromfrei] Chromatiert, weiß0.8

97.69 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10612[Chromfrei] Chromatiert, weiß1

92.50 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10820[Vernickelt] Vernickelt1.25

62.68 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -516[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8

93.39 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -510[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8

80.61 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support