Hersteller-Teilenummer: CSBPNNBRPG40-SUS-TP4-70
Marke: SUNCO
Preis: 0.53 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSBPNNBRPG40-SUS-TP4-70
Genaue Form | Linsenkopf | Nenngröße Schraube (M) | 4 | Länge L (mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | N/A | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitz oder Flachkopf |
Spitzenform | Mit Nase | Gewindeart | Gewindeformende Schraube | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Gewindelänge(mm) | 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen, die Teilenummer ist CSBPNNBRPG40-SUS-TP4-70.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSBPNNBRPG40-SUS-TP4-70.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften