Konfigurierbar in [Länge] 8 - 25 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) / [Antriebsform] Sechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 1 | |
0.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | |
0.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | |
0.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 1.25 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 1.25 | |
0.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 1.25 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
1.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 1.25 | |
2.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 1.5 | |
2.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 1.5 | |
2.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 1.5 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitz oder Flachkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Sechskant | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften