Kunststoff-Scheiben / WS-POM-□□ / POM

Kunststoff-Scheiben / WS-POM-□□ / POM
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] POM (Polyacetal: Duracon) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-POM-M3
WS-POM-M4
WS-POM-M5
WS-POM-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(mm)

0.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10330.58

0.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10440.810

0.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10550.812

0.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1066113

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff POM (Polyacetal: Duracon)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support