Konfigurierbar in [Material] Stahl [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.90 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 6.4 | 6 | 1.6 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 12.5 | ||
45.78 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Chromatiert | 6.4 | 6 | 1.6 | [Chromatiert] Chromatiert | 12.5 | ||
42.09 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | Chromatiert | 10.5 | 10 | 2 | [Chromatiert] Chromatiert | 21 | ||
24.37 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Chromatiert | 13 | 12 | 2.5 | [Chromatiert] Chromatiert | 24 | |
26.32 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Chromatiert | 17 | 16 | 3 | [Chromatiert] Chromatiert | 30 | |
20.48 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Chromatiert | 21 | 20 | 3 | [Chromatiert] Chromatiert | 37 | |
25.30 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | Chromatiert | 23 | 22 | 3 | [Chromatiert] Chromatiert | 39 | ||
45.78 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Glänzend chromatiert | 6.4 | 6 | 1.6 | Glänzend chromatiert | 12.5 | ||
34.08 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Glänzend chromatiert | 8.4 | 8 | 1.6 | Glänzend chromatiert | 17 | ||
39.25 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Glänzend chromatiert | 10.5 | 10 | 2 | Glänzend chromatiert | 21 | ||
30.21 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Glänzend chromatiert | 13 | 12 | 2.5 | Glänzend chromatiert | 24 | ||
29.27 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Glänzend chromatiert | 17 | 16 | 3 | Glänzend chromatiert | 30 | ||
22.92 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Glänzend chromatiert | 21 | 20 | 3 | Glänzend chromatiert | 37 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Box/Packung | Werkstoff: Stahl | EN 1.0330 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften