• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elastomer-Scheiben / BW-STGG-D□, BW-SUSGG-D□ / Kautschuk【1-500 Stk. pro Packung】

Elastomer-Scheiben / BW-STGG-D□, BW-SUSGG-D□ / Kautschuk
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Brauchen Sie neue Bondwell-Unterlegscheiben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Bondwell-Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BW-STGG-D4-12
BW-STGG-D5-13
BW-STGG-D6-16
BW-SUSGG-D4-12
BW-SUSGG-D5-13
BW-SUSGG-D6-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff ID d
(mm)
Verkaufseinheit Material: Edelstahl Außen-Ø
(mm)

0.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Stahl] Stahl4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-12

17.58 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -[Stahl] Stahl5Box/Packung-13

20.31 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -[Stahl] Stahl6Box/Packung-16

0.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)12

0.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)13

0.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dichtungs-Unterlegscheibe Oberflächenbehandlung N/A Dicke T(mm) 3
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) N/A

Technischer Support