Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite (mm) | Werkstoff | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | - | 4 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 5 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | - | 7 | |
4.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | - | 8 | |
7.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | - | 10 | |
8.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | - | 10 | |
9.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | - | 12 | |
11.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | - | 10 | |
14.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | - | 12 | ||
19.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | - | 13 | |
28.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | - | 16 | |
28.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 28 | - | 18 | ||
45.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | - | 20 | ||
36.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | - | 22 | |
59.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | - | 24 | |
72.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 42 | - | 26 | |
86.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | - | 28 | |
84.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | - | 31.5 | |
33.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Edelstahl] Edelstahl | 10 | ||
32.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Edelstahl] Edelstahl | 12 | ||
50.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | [Edelstahl] Edelstahl | 12 | ||
61.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | [Edelstahl] Edelstahl | 13 | ||
78.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | [Edelstahl] Edelstahl | 16 | ||
94.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 28 | [Edelstahl] Edelstahl | 18 | ||
120.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | [Edelstahl] Edelstahl | 20 | ||
133.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | [Edelstahl] Edelstahl | 22 | ||
169.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | [Edelstahl] Edelstahl | 24 |
Loading...
Form | Passfeder (gerade) | Gesamtlänge(mm) | 300 | Bohrungsbearbeitung | Unbearbeitet |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Werkstoff
Höhe (mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften