• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gipskartonschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz【4,000 Stk. pro Packung】

Gipskartonschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz
Color-coded by size for easy identification at a glance, even after installation.

[Features]
- Screws can be inserted in groups, greatly reducing labor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DR/KT3925-BL-FAS
DR/KT3928-R-FAS
DR/KT3932-G-FAS
DR/KT3941-BR-FAS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L (mm) Farbe des Grundkörpers

111.80 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 25Blau

120.17 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 28Rot

129.29 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 32Grün

151.42 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 41Bronze

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nenngröße des Gewindes (M) 3.9 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Chromfrei Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Kegelspitze
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support