• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl Drehbare Führungsbuchse

Edelstahl Drehbare Führungsbuchse
  • Mengenrabatt
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The forged stainless steel threaded bushing is manufactured by SVF Co., Ltd., who boast a proven track record in Japan.
· Materials: Stainless steel
· Applicable fluids: No manufacturer restrictions

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BUSH-SUS304-1-1/2
BUSH-SUS304-1-1/4
BUSH-SUS304-1/2-1/4
BUSH-SUS304-1/2-3/8
BUSH-SUS304-1-3/4
BUSH-SUS304-1-3/8
BUSH-SUS304-1/4-1/8
BUSH-SUS304-2-1
BUSH-SUS304-2-1/2
BUSH-SUS304-2-3/4
BUSH-SUS304-2-11/2
BUSH-SUS304-2-11/4
BUSH-SUS304-3/4-1/2
BUSH-SUS304-3/4-1/4
BUSH-SUS304-3/4-3/8
BUSH-SUS304-3/8-1/4
BUSH-SUS304-3/8-1/8
BUSH-SUS304-11/2-1
BUSH-SUS304-11/2-1/2
BUSH-SUS304-11/2-3/4
BUSH-SUS304-11/2-11/4
BUSH-SUS304-11/4-1
BUSH-SUS304-11/4-1/2
BUSH-SUS304-11/4-3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

33.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101B (25A)1/2B (15A)

33.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101B (25A)1/4B (8A)

24.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/2B (15A)1/4B (8A)

24.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/2B (15A)3/8B (10A)

33.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101B (25A)3/4B (20A)

33.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101B (25A)3/8B (10A)

23.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/4B (8A)1/8B (6A)

70.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102B (50A)1B (25A)

70.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102B (50A)1/2B (15A)

70.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102B (50A)3/4B (20A)

83.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102B (50A)1 1/2B (40A)

70.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102B (50A)1 1/4B (32A)

29.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/4B (20A)1/2B (15A)

29.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/4B (20A)1/4B (8A)

29.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/4B (20A)3/8B (10A)

23.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/8B (10A)1/4B (8A)

23.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/8B (10A)1/8B (6A)

57.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1B (25A)

57.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1/2B (15A)

57.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/2B (40A)3/4B (20A)

57.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

45.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1B (25A)

45.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1/2B (15A)

45.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/4B (32A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Sechskantreduzierstück
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support