Abstandshalter / SSEC, SSEL, SSER / Außengewinde, Innengewinde / Edelstahl

Abstandshalter / SSEC, SSEL, SSER / Außengewinde, Innengewinde / Edelstahl
  • Mengenrabatt
Acid treated intaglio processed blue graduation (with red and blue parts). Permanent graduation with color coded display that is easy to read. Beautifully finished positioning tool.

[Features]
· The outer diameter tolerance is manufactured to suit the inner diameter tolerance of the pipe joint (clamp).
· The outer diameter of the pipe is finished by grinding with negative tolerance for improved accuracy at the hair line.
· If positioning is required, please use the graduated variant.
· Can be freely slid, turned around, and used with flexibility.
· Frame material which can be used for mounting devices and on which displays can be freely positioned

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS06150EC
SS06150EL
SS06250EC
SS06250EL
SS06300EC
SS06300EL
SS06300ER
SS08150EC
SS08150EL
SS08250EC
SS08250EL
SS08300EC
SS08300EL
SS08500EC
SS08500EL
SS08500ER
SS09150EC
SS09150EL
SS09250EC
SS09250EL
SS09300EC
SS09300EL
SS09300ER
SS09500EC
SS09500EL
SS09500ER
SS10150EC
SS10150EL
SS10250EC
SS10250EL
SS10300EC
SS10300EL
SS10300ER
SS10500EC
SS10500EL
SS10500ER
SS12150EC
SS12150EL
SS12250EC
SS12250EL
SS12300EC
SS12300EL
SS12300ER
SS12500EC
SS12500EL
SS12500ER
SS13150EC
SS13150EL
SS13250EC
SS13250EL
SS13300EC
SS13300EL
SS13300ER
SS13500EC
SS13500EL
SS13500ER
SS15150EC
SS15150EL
SS15250EC
SS15250EL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
[L] Länge
(mm)
Dicke
(mm)
Position der Skala

49.53 €

1 9 Arbeitstage 62100.5Mitte

49.53 €

1 8 Arbeitstage 62100.5Richtung links

60.43 €

1 9 Arbeitstage 63100.5Mitte

60.43 €

1 9 Arbeitstage 63100.5Richtung links

66.48 €

1 9 Arbeitstage 63600.5Mitte

66.48 €

1 9 Arbeitstage 63600.5Richtung links

66.48 €

1 9 Arbeitstage 63600.5Richtung rechts

46.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

82100.8Mitte

49.60 €

1 9 Arbeitstage 82100.8Richtung links

60.52 €

1 9 Arbeitstage 83100.8Mitte

60.52 €

1 9 Arbeitstage 83100.8Richtung links

66.56 €

1 9 Arbeitstage 83600.8Mitte

66.56 €

1 9 Arbeitstage 83600.8Richtung links

81.17 €

1 9 Arbeitstage 85600.8Mitte

81.17 €

1 9 Arbeitstage 85600.8Richtung links

81.17 €

1 9 Arbeitstage 85600.8Richtung rechts

49.61 €

1 9 Arbeitstage 92100.8Mitte

49.61 €

1 9 Arbeitstage 92100.8Richtung links

60.54 €

1 9 Arbeitstage 93100.8Mitte

60.54 €

1 9 Arbeitstage 93100.8Richtung links

66.60 €

1 9 Arbeitstage 93600.8Mitte

66.60 €

1 9 Arbeitstage 93600.8Richtung links

66.60 €

1 9 Arbeitstage 93600.8Richtung rechts

81.22 €

1 9 Arbeitstage 95600.8Mitte

81.22 €

1 9 Arbeitstage 95600.8Richtung links

81.22 €

1 9 Arbeitstage 95600.8Richtung rechts

49.63 €

1 9 Arbeitstage 102100.8Mitte

49.63 €

1 9 Arbeitstage 102100.8Richtung links

57.20 €

1 8 Arbeitstage 103100.8Mitte

57.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103100.8Richtung links

66.64 €

1 9 Arbeitstage 103600.8Mitte

66.64 €

1 9 Arbeitstage 103600.8Richtung links

66.64 €

1 9 Arbeitstage 103600.8Richtung rechts

81.25 €

1 9 Arbeitstage 105600.8Mitte

81.25 €

1 9 Arbeitstage 105600.8Richtung links

74.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105600.8Richtung rechts

49.66 €

1 9 Arbeitstage 122100.8Mitte

49.66 €

1 9 Arbeitstage 122100.8Richtung links

60.61 €

1 9 Arbeitstage 123100.8Mitte

60.61 €

1 9 Arbeitstage 123100.8Richtung links

66.68 €

1 9 Arbeitstage 123600.8Mitte

66.68 €

1 9 Arbeitstage 123600.8Richtung links

66.68 €

1 9 Arbeitstage 123600.8Richtung rechts

81.34 €

1 8 Arbeitstage 125600.8Mitte

81.34 €

1 9 Arbeitstage 125600.8Richtung links

81.34 €

1 9 Arbeitstage 125600.8Richtung rechts

52.18 €

1 9 Arbeitstage 132101.2Mitte

52.18 €

1 9 Arbeitstage 132101.2Richtung links

61.95 €

1 9 Arbeitstage 133101.2Mitte

61.95 €

1 9 Arbeitstage 133101.2Richtung links

69.28 €

1 9 Arbeitstage 133601.2Mitte

69.28 €

1 9 Arbeitstage 133601.2Richtung links

69.28 €

1 9 Arbeitstage 133601.2Richtung rechts

84.03 €

1 9 Arbeitstage 135601.2Mitte

84.03 €

1 9 Arbeitstage 135601.2Richtung links

84.03 €

1 9 Arbeitstage 135601.2Richtung rechts

54.70 €

1 9 Arbeitstage 152101.5Mitte

54.70 €

1 9 Arbeitstage 152101.5Richtung links

66.96 €

1 9 Arbeitstage 153101.5Mitte

66.96 €

1 9 Arbeitstage 153101.5Richtung links

Loading...

Grundlegende Informationen

Form Kreisförmig Endform (links) Unbearbeitet Endform (rechts) Unbearbeitet
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Ausführung Rohr
Skalierung Mit

Technischer Support