Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Glanzlack | chromatiert
TAIYO STAINLESS SPRING bietet Sicherungsscheiben für Wellen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Der verwendete Werkstoff ist Stahl, was besonders Stahl ist. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: Glanzlack | chromatiert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Werkstoff | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Verkaufseinheit | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.8 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 13–18 | 0.8 | Geringe Mengen erhältlich | 0.8 | Glanzlack | |||
67.54 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 16~24 | 1.2 | Geringe Mengen erhältlich | 1.2 | Glanzlack | ||
0.02 € | 200 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 25~38 | 2 | Geringe Mengen erhältlich | 2 | Glanzlack | ||
3.67 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 3.2~4 | 2.5 | Geringe Mengen erhältlich | 2.5 | Glanzlack | ||
0.05 € | 200 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 4–5 | 3 | Geringe Mengen erhältlich | 3 | Glanzlack | |||
0.02 € | 200 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 5–7 | 4 | Geringe Mengen erhältlich | 4 | Glanzlack | |||
0.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 6–8 | 5 | Geringe Mengen erhältlich | 5 | Glanzlack | ||
0.05 € | 200 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 7–9 | 6 | Geringe Mengen erhältlich | 6 | Glanzlack | ||
0.06 € | 200 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 8 bis 11 | 7 | Geringe Mengen erhältlich | 7 | Glanzlack | ||
0.09 € | 200 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 9–12 | 8 | Geringe Mengen erhältlich | 8 | Glanzlack | ||
0.12 € | 200 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 10–14 | 9 | Geringe Mengen erhältlich | 9 | Glanzlack | ||
0.16 € | 200 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 11~15 | 10 | Karton/Packung | 10 | Glanzlack | ||
75.44 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | Federstahl | 1,4-2 | 1.2 | Karton/Packung | 1.2 | Glanzlack | ||
61.59 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | Federstahl | 2.5~3.2 | 2 | Geringe Mengen erhältlich | 2 | Glanzlack | ||
87.30 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Federstahl | 3.2~4 | 2.5 | Karton/Packung | 2.5 | Glanzlack | ||
87.30 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Federstahl | 4–5 | 3 | Karton/Packung | 3 | Glanzlack | ||
104.25 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Federstahl | 5–7 | 4 | Karton/Packung | 4 | Glanzlack | ||
195.56 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Federstahl | 7–9 | 6 | Karton/Packung | 6 | Glanzlack | ||
263.16 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | 7 | Federstahl | 8 bis 11 | 7 | Karton/Packung | 7 | Glanzlack | ||
438.80 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | 8 | Federstahl | 9–12 | 8 | Karton/Packung | 8 | Glanzlack | ||
89.81 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | 1.2 | Federstahl | 1,4-2 | 1.2 | Karton/Packung | 1.2 | Chromatiert (III-wertig) | ||
70.00 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Federstahl | 2~2.5 | 1.5 | Karton/Packung | 1.5 | Chromatiert (III-wertig) | ||
68.63 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | Federstahl | 2.5~3.2 | 2 | Karton/Packung | 2 | Chromatiert (III-wertig) | ||
76.13 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Federstahl | 3.2~4 | 2.5 | Karton/Packung | 2.5 | Chromatiert (III-wertig) | ||
87.30 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Federstahl | 4–5 | 3 | Karton/Packung | 3 | Chromatiert (III-wertig) | ||
97.43 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Federstahl | 5–7 | 4 | Karton/Packung | 4 | Chromatiert (III-wertig) | ||
195.56 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Federstahl | 7–9 | 6 | Karton/Packung | 6 | Chromatiert (III-wertig) | ||
263.16 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | Federstahl | 8 bis 11 | 7 | Karton/Packung | 7 | Chromatiert (III-wertig) | ||
423.75 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | 9 | Federstahl | 10–14 | 9 | Karton/Packung | 9 | Chromatiert (III-wertig) | ||
124.09 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | 10 | Federstahl | 11~15 | 10 | Karton/Packung | 10 | Chromatiert (III-wertig) |
Loading...
Ausführung | Radialrichtung Montage | Modell | Sicherungsring Ausführung E | Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Befestigungsmethode | Rastverschluss (Einsatz) | Artikelausführung | Sicherungsring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Werkstoff
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Verkaufseinheit
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften