• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsring System V-Lok (Vorder- / Rückring)

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsring System V-Lok (Vorder- / Rückring)
Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method - V-Lok (front/back ring).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUW-6SR
VUW-9.52SR
VUW-12.7SR
VUW-16SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Nenn-Ø A
(φ)
Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck
(mm)

3.81 €

1 6 Arbeitstage 71.06.01,65 ~ unter 2,11

4.20 €

1 6 Arbeitstage 45.19.521,65 ~ unter 2,11

5.62 €

1 6 Arbeitstage 46.512.72,11 ~ unter 2,41

7.30 €

1 6 Arbeitstage 41.716.02.41~2.77

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Vorderer Ring・hinterer Ring (Satz) Werkstoff Edelstahl
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Temperatur bei maximalem Druck(°C) 93

Technischer Support