• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsring System V-Lok (Winkelhalbverbindung)

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsring System V-Lok (Winkelhalbverbindung)
Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method -, V-Lok (Elbow half union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUWL-6.35B
VUWL-8B
VUWL-12C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck
(mm)

20.42 €

1 6 Arbeitstage 6.351/4B (8A)71.01,65 ~ unter 2,11

20.01 €

1 6 Arbeitstage 81/4B (8A)55.81,65 ~ unter 2,11

38.16 €

1 12 Arbeitstage 123/8B (10A)472,11 ~ unter 2,41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Halbe Verschraubungen, 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung R Oberflächenbehandlung NA Temperatur bei maximalem Druck(°C) 93

Technischer Support