Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-H6 |
AP-H8 |
AP-L6 |
AP-L8 |
CA-OHP4 |
CA-OHP6 |
CA-OLP4 |
CA-OLP6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohrgröße (φ) | Steckerausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Ausführung AP-H | |
10.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Ausführung AP-H | ||
11.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Ausführung AP-L | ||
12.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Ausführung AP-L | ||
10.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | Ausführung CA-OHP | |
8.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Ausführung CA-OHP | |
11.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Ausführung CA-OLP | ||
11.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Ausführung CA-OLP |
Loading...
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Einfachwirkende Kupplung | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Messing (verchromt), Kunststoffanteil | Dichtungsmaterial | NA | Zulässige Strömungsmedien | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.98 | Druckwiderstand(MPa) | 1.47 | Passendes Rohr | Urethan, Nylon, fluoropolymer |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohrgröße(φ)
Steckerausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften