Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KNOBPO-ST-M6 |
KNOBPO-ST-M10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.00 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 36.5 | 16 | ||
69.19 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 46 | 22 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
Polygonale Form, Ausführung | Dreikant | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Stahl |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA | Verkaufseinheit | Schachtel/Paket |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften