Kleine Sechskantmutter (1-Klasse) (Wit)【1-400 Stk. pro Packung】

Kleine Sechskantmutter (1-Klasse) (Wit)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert / [Variante Details] Whitworth-Gewinde




Brauchen Sie eine neue Sechskantmutter? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert. Die Sechskantmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNT1-ST-W3/8
HNT1-STC-W3/8
HNT1-STCB-W3/8
HNT1-STCG-W3/8
HNT1-STH-W3/8
HNT1-STN-W3/8
HNT1-STP-W3/8
HNT1-STU-W3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

40.85 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -ChromatiertBox/Packung[Chromatiert] Chromatiert

44.15 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -ChromatiertBox/Packung[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

53.33 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage -ChromatiertBox/Packung[Chromatiert] Chromatiert, grün

67.40 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10VerchromtBox/PackungVerchromt

56.15 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10VernickeltBox/Packung[Vernickelt] Vernickelt

51.62 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10ParkerBox/PackungParker

2.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Glänzend chromatierte BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Gewindeart Whitworth-Rohgewinde Anwendungen, Funktionen Standard
Nenngröße Schraube (Zoll) 3/8 Gewindetoleranz Ausführung A

Technischer Support