Elastomer-Scheiben / WSPKO-SUS-M□ / Kautschuk

Elastomer-Scheiben / WSPKO-SUS-M□ / Kautschuk
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Unterlegscheiben von OPG dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSPKO-SUS-M3X9.5
WSPKO-SUS-M4X9.5
WSPKO-SUS-M5X12.5
WSPKO-SUS-M6X14
WSPKO-SUS-M6X16
WSPKO-SUS-M8X19
WSPKO-SUS-M10X22
WSPKO-SUS-M12X25
WSPKO-SUS-M16X32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Aussen - D
(mm)

0.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10433.59.5

0.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10543.59.5

0.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10653.712.5

0.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10764.114

0.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10764.116

0.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10984.319

0.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1011104.322

1.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012.7124.325

1.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1017164.332

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Für Flüssigkeiten Ausführung Dichtungs-Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung k. A. Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) k. A.

Technischer Support