• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spann-Sperrkantscheiben / WDSSH-ST-M□ / gezahnt / 45-50 HRC / Stahl / blank

Spann-Sperrkantscheiben / WDSSH-ST-M□ / gezahnt / 45-50 HRC / Stahl / blank
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige GT-Unterlegscheiben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von GOSHO WORKS. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die GT-Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WDSSH-ST-M3
WDSSH-ST-M4
WDSSH-ST-M5
WDSSH-ST-M6
WDSSH-ST-M8
WDSSH-ST-M10
WDSSH-ST-M12
WDSSH-ST-M14
WDSSH-ST-M16
WDSSH-ST-M20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Aussen - D
(mm)

0.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.230.66

0.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.340.87.5

0.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.3519

0.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.461.210.5

0.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108.481.7513.5

0.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1011102.316.5

0.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013122.519

2.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101514322

2.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1017163.525

4.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1021204.531

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Mit Sicherungslack Ausführung Federring Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Gewebe Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Gewebe
Ausführung, Federscheiben Unterlegscheiben für Federscheiben

Technischer Support