Kugelscheiben / D-Modell / Stahl / blank

Kugelscheiben / D-Modell / Stahl / blank

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Dieses Kegelförmiges Blech D-Modell von SUNCO ist ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Das Kegelförmiges Blech D-Modell in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSMD-ST-M8
WSMD-ST-M10
WSMD-ST-M12
WSMD-ST-M14
WSMD-ST-M16
WSMD-ST-M20
WSMD-ST-M24
WSMD-ST-M30
WSMD-ST-M36
WSMD-ST-M42
WSMD-ST-M48
WSMD-ST-M64
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Außen-Ø
(mm)

1.71 €

1 7 Arbeitstage 9.683.517

2.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12104.221

2.38 €

1 7 Arbeitstage 14.212524

3.98 €

1 7 Arbeitstage 16.5145.628

3.84 €

1 7 Arbeitstage 19166.230

5.29 €

1 7 Arbeitstage 23.2207.536

7.97 €

1 7 Arbeitstage 28249.544

12.95 €

1 7 Arbeitstage 35301256

29.43 €

1 7 Arbeitstage 42361568

41.30 €

1 7 Arbeitstage 29421878

62.23 €

1 7 Arbeitstage 56482292

131.42 €

1 12 Arbeitstage 756430120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Ausführung Unterlegscheibe für Zierschraube Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung N/A Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff: Stahl EN 1.0330 äquiv.
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) N/A

Technischer Support