• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckscheiben / WS-SUS-□ / quadratisch, offen, U-förmig / rostfreier Stahl

Steckscheiben / WS-SUS-□ / quadratisch, offen, U-förmig / rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Unterlegscheiben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-SUS-M10
WS-SUS-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Außen-Ø
(mm)

0.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10111032

1.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10141240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Ausführung Vierkantscheibe Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung N/A Dicke T(mm) 1 Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) N/A

Technischer Support