• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderstifte / SPHATS-S45C-D / abgerundet, gefast / Stahl【1-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPHATS-S45C-D4-8
SPHATS-S45C-D4-10
SPHATS-S45C-D4-12
SPHATS-S45C-D4-15
SPHATS-S45C-D4-20
SPHATS-S45C-D4-25
SPHATS-S45C-D4-30
SPHATS-S45C-D4-35
SPHATS-S45C-D5-10
SPHATS-S45C-D5-12
SPHATS-S45C-D5-14
SPHATS-S45C-D5-20
SPHATS-S45C-D5-25
SPHATS-S45C-D5-30
SPHATS-S45C-D5-40
SPHATS-S45C-D5-50
SPHATS-S45C-D6-15
SPHATS-S45C-D6-16
SPHATS-S45C-D6-18
SPHATS-S45C-D6-20
SPHATS-S45C-D6-25
SPHATS-S45C-D6-30
SPHATS-S45C-D6-40
SPHATS-S45C-D6-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenndurchmesser [L] Länge Verkaufseinheit

0.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1048Geringe Mengen erhältlich

0.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10410Geringe Mengen erhältlich

0.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10412Geringe Mengen erhältlich

0.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10415Geringe Mengen erhältlich

0.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10420Geringe Mengen erhältlich

2.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10425Geringe Mengen erhältlich

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10430Geringe Mengen erhältlich

26.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10435Karton/Packung

0.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10510Geringe Mengen erhältlich

0.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10512Geringe Mengen erhältlich

19.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10514Karton/Packung

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10520Geringe Mengen erhältlich

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10525Geringe Mengen erhältlich

0.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10530Geringe Mengen erhältlich

0.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10540Geringe Mengen erhältlich

41.91 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10550Karton/Packung

0.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10615Geringe Mengen erhältlich

30.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10616Karton/Packung

30.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10618Karton/Packung

0.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10620Geringe Mengen erhältlich

0.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10625Geringe Mengen erhältlich

0.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10630Geringe Mengen erhältlich

0.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10640Geringe Mengen erhältlich

0.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10650Geringe Mengen erhältlich

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Gerade Werkstoff EN 1.1191 äquiv. Passung Presspassung
Endform (Zylinderstift) unbearbeitet Ausführung Allgemein Oberflächenbehandlung ohne
Gehärtet Verfügbar Toleranz +0.012/+0.004

Technischer Support