Schnelltrenner BL Buchsen-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BLI-2S
BLO-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen

18.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Grau für Gas (Einlass)

18.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schwarz für Sirup (Auslass)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Gewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Muffe (Innengewinde)
Werkstoff Grundkörper Kunststoff Dichtungsmaterial Fluorkautschuk, Nitrilkautschuk Zulässige Strömungsmedien Wasser / Kältemittelgas/Heliumgas
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Anschlussgewindeausführung T 7/16-20UNF
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.39 Druckwiderstand(MPa) 0.98 Minimaler Querschnitt(mm2) 18.1
Betriebstemperatur(°C) 105

Technischer Support