Hersteller-Teilenummer: PSW-M10-3W
Marke: HEIWA HATSUJYO
Preis: 133.25 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSW-M10-3W
Ausführung | Federring | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | III-wertig verchromt (weiß) |
---|---|---|---|---|---|
ID d(mm) | 10.5 | Nenngröße Schraube (M) | 10 | Dicke T(mm) | 2.85 |
Verkaufseinheit | Box/Packung | Werkstoff: Stahl | JIS-SWB | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | III-wertig verchromt (weiß) |
Aussen - D(mm) | 21.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Federringe / PSW-M10-3W / Stahl / chormatiert (III-wertig), die Teilenummer ist PSW-M10-3W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSW-M10-3W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften