• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz / Zahnscheibe【2,000-2,500 Stk. pro Packung】

Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz / Zahnscheibe

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 8 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Glänzend Verchromt, Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Flachkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 3. Um die Flachkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen glänzend verchromt und chromatiert gewählt werden. Die Flachkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSHND-STC-M3-6
CSPCSHND-STC-M3-8
CSPCSHND-STU-M3-6
CSPCSHND-STU-M3-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

443.96 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6[Chromatiert] Chromatiert

355.17 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8[Chromatiert] Chromatiert

412.51 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 6[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

330.02 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 8[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nenngröße Schraube (M) 3 Werkstoff Stahl
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Steigung(mm) 0.5 Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support