Hersteller-Teilenummer: HXPHND-SUSTCB-M6-15
Marke: SUNCO
Preis: 97.03 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HXPHND-SUSTCB-M6-15
Genaue Form | Standard | Nenngröße Schraube (M) | 6 | Länge L (mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | Anti-Seize Beschichtung | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
Steigung(mm) | 1 | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Sechskantige | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Kombischrauben mit Scheibe / HXPHND / rostfreier Stahl / Sechskant + Kreuzschlitz, die Teilenummer ist HXPHND-SUSTCB-M6-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXPHND-SUSTCB-M6-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften